18:44:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6201-C-TVH-C3>V
Roulement à billes
Roulements à billes 62..-C-TVH, à une rangée, génération C, cage en plastique
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 12 mm | Alésage |
D | 32 mm | Diamètre extérieur |
B | 10 mm | Largeur |
Cr | 8,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 3,100 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 213 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 37,000 1/min | vitesse limite |
nϑr | 24,600 1/min | Vitesse de base |
≈m | 0.032 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 16.2 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 27.8 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 0.6 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 0.6 mm | Dimension minimum de chanfrein |
D1 | 26 mm | diamètre joint bague extérieure |
D2 | 27.92 mm | gorge alésage bague extérieure |
d1 | 18.31 mm | Diamètre joint bague intérieure |
d2 | 17.34 mm | Diamètre rondèle de butée |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
f0 | 12.3 | Facteur de calcul |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Version code | >V | Not marked on bearing |
design interne modifié | C | GénérationC |
joint | Sans | Sans |
Cage | TVH | Cage polyamide renforcée fibre de verre |
classe de tolérance | P6 | Classe 6 (P6) |
stabilisation dimensionnelle | SN | Stabilisé dimensionnellement jusqu'à 120° |
lubrifiant | Sans | Sans |
jeu radial | C3 | Internal clearance larger than CN |
type d'alésage | Z | Cylindrique |
Caractéristiques